LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
32(32)
1
モータ種類
-- --お選びください-- --
-(ステップモータ(サーボ DC24V))
A(サーボモータ(DC24V))
2
相当リード
-- --お選びください-- --
T(48)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
300(ストローク 300mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
1200(ストローク 1200mm)
1500(ストローク 1500mm)
1800(ストローク 1800mm)
2000(ストローク 2000mm)
範囲
4
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
5
オートスイッチ取付金具
-- --お選びください-- --
-(ナシ)
C(1ヶ付)
6
グリース塗付(シールバンド部)
-- --お選びください-- --
-(あり)
N(なし(ローラ仕様))
7
位置決めピン穴
-- --お選びください-- --
-(ハウジングB底面)
K(ボディ底面2ヶ所)
8
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
9
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
10
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
6N(LECA6 ステップデータ入力タイプ NPN (LECP6は生産終了))
6P(LECA6 ステップデータ入力タイプ PNP (LECP6は生産終了))
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
11
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
12
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー