電動アクチュエータケーブル ACサーボモータ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
モータ種類
-- --お選びください-- --
S(LECSシリーズ用)
Y(LECYシリーズ用)
1
ケーブル内容
-- --お選びください-- --
B(ロック付用モータケーブル)
E(エンコーダケーブル)
M(モータケーブル)
2
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
R(ロボットケーブル(高屈曲))
S(標準ケーブル)
3
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
2(2m)
3(3m)
5(5m)
A(10m)
C(20m)
4
コネクタ方向
-- --お選びください-- --
A(軸側)
B(反軸側)
5
モータ容量
-- --お選びください-- --
-(-)
5(100w)
7(200w/400w)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー