LAT3 Series カードモータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
センサ分解能
-- --お選びください-- --
-(30μm)
F(1.25μm)
M(5μm)
1
ストローク
-- --お選びください-- --
10(ストローク 10mm)
20(ストローク 20mm)
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
範囲
2
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1m)
3(3m)
5(5m)
3
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
P(コントローラ LATC4付(PNP))
AN(コントローラ LATCA付(NPN))
AP(コントローラ LATCA付(PNP))
N(コントローラ LATC4付(NPN))
4
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1m)
3(3m)
5(5m)
5
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
6
I/Oケーブル仕様変更
-- --お選びください-- --
-(仕様変更なし)
X152(シールドなし)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー