KS-KX Series ロータリワンタッチ管継手
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ワンタッチ管継手
-- --お選びください-- --
S(標準タイプ)
X(高速タイプ)
1
機種
-- --お選びください-- --
H(ハーフユニオン)
L(エルボユニオン)
2
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8 Rc1/8)
02(R1/4 Rc1/4)
03(R3/8 Rc3/8)
04(R1/2 Rc1/2)
M5(M5X0.8)
M6(M6X1.0)
4
シール剤(おねじ)
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー