KR-W2 Series FRワンタッチ管継手 難燃性(UL-94規格V-0相当)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
E(隔壁用メスユニオン、隔壁用ユニオン)
H(ハーフユニオン)
K(45°エルボユニオン)
L(エルボユニオン)
R(異径モジュール)
T(両口チーズユニオン、チーズユニオン)
U(ユニオンワイ)
V(スイベルエルボ)
W(スイベルロングエルボ)
Y(サービスチーズユニオン)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
00(同径チューブ)
01(R1/8 Rc1/8)
02(R1/4 Rc1/4)
03(R3/8 Rc3/8)
04(R1/2 Rc1/2)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
99(同径ロッド)
M5(M5X0.8)
3
シール剤(おねじ)
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(銅系不可仕様)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー