KQ2Y Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT サービスチーズユニオン シール剤付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
05(Φ3/16")
07(Φ1/4")
09(Φ5/16")
11(Φ3/8")
13(Φ1/2")
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
33(NPT1/16)
34(NPT1/8)
35(NPT1/4)
36(NPT3/8)
37(NPT1/2)
2
ねじ部材質·表面処理
-- --お選びください-- --
A(黄銅)
N(黄銅+無電解ニッケルめっき)
3
おねじシール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
X35(ボディ色:黒 リリースブッシュ色:オレンジ)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー