KQ2Y Series 長円形 インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:NPT サービスチーズユニオン(パッキンシール)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
Y(サービスチーズユニオン)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
05(Φ3/16")
2
接続口径
-- --お選びください-- --
33(NPT1/16)
34(NPT1/8)
35(NPT1/4)
3
ねじ部材質·表面処理
-- --お選びください-- --
A(黄銅)
N(黄銅+無電解ニッケルめっき)
4
タイプ
-- --お選びください-- --
1(長円形リリースブッシュ)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
X35(ボディ色:黒 リリースブッシュ色:ライトグレー)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー