KQ2VF Series 長円形 ミリサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:Rc,R ユニバーサルメスエルボ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
VF(ユニバーサルメスエルボ)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8, Rc1/8)
02(R1/4, Rc1/4)
3
ねじ部材質·表面処理
-- --お選びください-- --
A(黄銅)
N(黄銅+無電解ニッケルめっき)
4
おねじシール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
5
タイプ
-- --お選びください-- --
1(長円形リリースブッシュ)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
X35(ボディ色:黒 リリースブッシュ色:ライトグレー)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー