KQ2T Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 両口チーズユニオン シール剤付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
23(Φ3.2mm)
1
接続ねじ
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
2
ねじ部材質·表面処理
-- --お選びください-- --
A(黄銅)
N(黄銅+無電解ニッケルめっき)
3
おねじシール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
X35(ボディ色:黒 リリースブッシュ色:ライトグレー)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー