KQ2T Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 チーズ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
02(Φ2mm)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
23(Φ3.2mm)
1
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
X35(ボディ色:黒 リリースブッシュ色:ライトグレー)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー