KQ2T Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 両口チーズユニオン
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
02(Φ2mm)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
23(Φ3.2mm)
1
接続ねじ
-- --お選びください-- --
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
M6(M6X1.0)
2
ねじ部材質·表面処理
-- --お選びください-- --
A(黄銅)
G(SUS303(接続ねじ/おねじ、M3のみ))
N(黄銅+無電解ニッケルめっき)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
X35(ボディ色:黒 リリースブッシュ色:ライトグレー)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー