KQ2S Series ミリサイズ Uni-ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
U01(Uni1/8)
U02(Uni1/4)
U03(Uni3/8)
U04(Uni1/2)
2
ねじ部材質·表面処理
-- --お選びください-- --
A(黄銅)
N(黄銅+無電解ニッケルめっき)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー