KQ2LU-G Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ ブランチエルボユニオン 接続ねじ:R
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
LU(ブランチエルボユニオン)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
3
ねじ部材質
-- --お選びください-- --
G(SUS303)
4
おねじシール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
5
タイプ
-- --お選びください-- --
-(真円形リリースブッシュ)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白色)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー