KQ2LF Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 メスエルボ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
1
接続ねじ
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8)
02(Rc1/4)
03(Rc3/8)
04(Rc1/2)
M5(M5X0.8)
M6(M6X1.0)
2
ねじ部材質·表面処理
-- --お選びください-- --
A(黄銅)
N(黄銅+無電解ニッケルめっき)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
X35(ボディ色:黒 リリースブッシュ色:ライトグレー)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー