KQ2H Series 長円形 ミリサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:R ハーフユニオン(パッキンシール)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
H(ハーフユニオン)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
23(Φ3.2mm)
2
接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
3
ねじ部材質·表面処理
-- --お選びください-- --
A(黄銅)
N(黄銅+無電解ニッケルめっき)
4
タイプ
-- --お選びください-- --
1(長円形リリースブッシュ)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー