KQ2 Series ミリサイズUni-ワンタッチ管継手 適用チューブ-ミリサイズ接続ねじ-Rc, G, NPT, NPTF
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
製品色
-- --お選びください-- --
-(ボディ:黒、リリースブッシュ:青)
2(ボディ:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー)
1
機種
-- --お選びください-- --
H(ハーフユニオン)
K(45°エルボユニオン)
L(エルボユニオン)
S(メスコネクタソケット)
T(両口チーズユニオン、チーズユニオン)
U(ブランチ)
V(スイベルエルボ)
W(スイベルロングエルボ)
Y(サービスチーズユニオン)
2
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
U01(Uni 1/8)
U02(Uni 1/4)
U03(Uni 3/8)
U04(Uni 1/2)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(銅系不可仕様)
X12(白色ワセリン仕様)
X17(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
X29(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付))
X39(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包))
X41(固定絞り付)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー