KQ2 Series インチサイズワンタッチ管継手 適用チューブ-インチサイズ 接続ねじ-UNF、NPT
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
製品色
-- --お選びください-- --
-(ボディ:黒、リリースブッシュ:赤色)
2(ボディ:白色系、リリースブッシュ:オレンジ色)
1
機種
-- --お選びください-- --
E(隔壁用メスユニオン、隔壁用ユニオン)
F(メスユニオン)
H(ハーフユニオン ストレー 異径ストレート)
K(45°エルボユニオン)
L(エルボユニオン エルボ ストリートエルボ レジューサエルボ)
LE(隔壁エルボ)
LF(メスエルボ)
R(レジューサ)
S(六角穴付ハーフユニオン)
T(両口チーズユニオン、チーズ、異径チーズ)
TW(クロス)
U(ブランチ ユニオンワイ ブランチユニオンワイ 異径ユニオンワイ)
V(ユニバーサルエルボユニオン)
VD(ダブルユニバーサルエルボ)
VF(ユニバーサルメスエルボ)
VS(六角穴付ユニバーサルエルボ)
VT(トリプルユニバーサルエルボ)
W(ロングエルボユニオン)
X(異径ブランチユニオンワイ)
Y(サービスチーズユニオン)
Z(ブランチユニバーサルエルボ)
ZD(ダブルブランチユニバーサルエルボ)
ZT(トリプルブランチユニバーサルエルボ)
2
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
05(Φ3/16")
07(Φ1/4")
09(Φ5/16")
11(Φ3/8")
13(Φ1/2")
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
00(同径チューブ)
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
05(Φ3/16")
07(Φ1/4")
09(Φ5/16")
11(Φ3/8")
13(Φ1/2")
32(10-32UNF)
33(NPT 1/16)
34(NPT 1/8)
35(NPT 1/4)
36(NPT 3/8)
37(NPT 1/2)
99(同径ロッド)
4
シール剤(おねじ)
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(銅系不可仕様)
X12(白色ワセリン仕様)
X17(差圧計(GD40-2-01), IN·OUTフランジ付)
X23(金属材質:SUS303 六角対辺:ミリサイズ)
X29(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付))
X34(ゴム材質:FKM)
X39(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包))
X41(固定絞り付)
X94(ノングリース仕様 ゴム材質:FKM リリースブッシュ色:ライトブルー)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー