KQ2 Series ワンタッチ管継手 適用チューブ-ミリサイズ接続ねじ-M, R, Rc
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
製品色
-- --お選びください-- --
-(ボディ:黒、リリースブッシュ:青)
2(ボディ:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー)
1
機種
-- --お選びください-- --
D(デルタユニオン デルタ)
E(隔壁用メスユニオン、隔壁用ユニオン)
F(メスユニオン)
H(ハーフユニオン ストレー 異径ストレート)
K(45°エルボユニオン)
L(エルボユニオン エルボ ストリートエルボ レジューサエルボ)
LE(隔壁エルボ)
LF(メスエルボ)
LU(ブランチエルボユニオン ブランチエルボ)
R(レジューサ)
S(六角穴付ハーフユニオン)
T(両口チーズユニオン、チーズ、異径チーズ)
TW(クロス)
TX(異径クロス)
TY(異径クロス)
U(ユニオンワイ デルタ ユニオンワイ 異径ユニオンワイ)
UD(ダブルブランチ 異径ダブルブランチ)
V(ユニバーサルエルボユニオン)
VD(ダブルユニバーサルエルボ)
VF(ユニバーサルメスエルボ)
VS(六角穴付ユニバーサルエルボ)
VT(トリプルユニバーサルエルボ)
W(ロングストリートエルボ ロングエルボユニオン)
X(異径ブランチユニオンワイ)
XD(ブランチユニバーサルエルボ)
Y(サービスチーズユニオン)
Z(ブランチユニバーサルエルボ)
ZD(ダブルブランチユニバーサルエルボ)
ZF(ブランチユニバーサルメスエルボ)
ZT(トリプルブランチユニバーサルエルボ)
2
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
23(Φ3.2mm)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
00(同径チューブ)
01(R1/8 Rc1/8)
02(R1/4 Rc1/4)
03(R3/8 Rc3/8)
04(Φ4 R1/2 Rc1/2)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
99(同径ロッド)
M5(M5X0.8)
M6(M6X1.0)
4
シール剤(おねじ)
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(銅系不可仕様)
X12(白色ワセリン仕様)
X17(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
X29(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付))
X34(ゴム材質:FKM)
X39(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包))
X41(固定絞り付)
X94(ノングリース仕様 ゴム材質:FKM リリースブッシュ色:ライトブルー)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー