KP□T Series クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 両口チーズユニオン
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
仕様
-- --お選びください-- --
G(ステンレス(SUS304))
Q(黄銅(無電解ニッケルめっき))
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
2
接続ねじ
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
M5(M5X0.8)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X53(シールテープ付)
X193(ノングリース仕様 ゴム材質:EPDM(フッ素コーティング) ガスケット:M-5G3(SUS316·特殊FKM) リリースブッシュ·ガイド着色:ナチュラル )
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー