KM14 Series ワンタッチ管継手 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ポートA管接続口径
-- --お選びください-- --
04(4mm)
06(6mm)
08(8mm)
1
ポートB管接続口径
-- --お選びください-- --
06(6mm)
08(8mm)
10(10mm)
2
接続ねじ
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
3
シール方式
-- --お選びください-- --
S(シール剤付)
4
ポート数
-- --お選びください-- --
3(3)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付))
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色)
X17(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
X29(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付))
X34(ゴム材質:FKM)
X94(ノングリース仕様 ゴム材質:FKM(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー