KM Series ワンタッチ管継手 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式
-- --お選びください-- --
11(ポートA:ワンタッチ管継手 ポートB:ワンタッチ管継手)
12(ポートA:ワンタッチ管継手 ポートB:Rcめねじ)
13(ポートA:ワンタッチ管継手 ポートB:ワンタッチ管継手)
15(ポートA:ワンタッチ管継手 ポートB:ワンタッチ管継手 ロッド)
16(ポートA:ワンタッチ管継手 ポートB:ワンタッチ管継手)
1
ポートA管接続口径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
2
ポートB管接続口径
-- --お選びください-- --
02(Rc1/4)
03(Rc3/8)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
3
ポート数
-- --お選びください-- --
3(3)
6(6)
10(10)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付))
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色)
X17(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
X29(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付))
X34(ゴム材質:FKM)
X94(ノングリース仕様 ゴム材質:FKM(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー