KGS Series ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ 六角穴付ハーフユニオン
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
1
接続ねじ
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
M5(M5X0.8)
2
シール剤
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白)
X17(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
X34(ゴム材質:FKM)
X39(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(エアブロー、二重梱包))
X94(ノングリース仕様 ゴム材質:FKM(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー