KFG2H□-E Series EHEDG適合管継手 SUS316インサート管継手 適用チューブ:ミリサイズ 接続ねじ:M,G
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
H(ハーフユニオン)
1
適用チューブサイズ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
2
適用チューブサイズ内径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
09(Φ9mm)
25(Φ2.5mm)
75(Φ7.5mm)
3
接続ねじ
-- --お選びください-- --
G01(G1/8)
G02(G1/4)
G03(G3/8)
G04(G1/2)
M5(M5X0.8)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー