KF Series インサート管継手
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
E(隔壁用メスユニオン、隔壁用ユニオン)
F(メスユニオン)
H(ハーフユニオン、ストレートユニオン)
L(エルボユニオン)
T(両口チーズユニオン、チーズユニオン)
V(スイベルエルボ)
W(スイベルロングエルボ)
Y(サービスチーズユニオン)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
2
適用チューブ材質·スリーブ材質
-- --お選びください-- --
-(スリーブ材質:黄銅/樹脂)
U(スリーブ材質:樹脂)
B(スリーブ材質:黄銅)
N(スリーブ材質:樹脂)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
00(同径チューブ)
01(R1/8)
02(R1/4, Rc1/4)
03(R3/8, Rc3/8)
04(R1/2, Rc1/2)
4
シール剤(おねじ)
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(銅系不可仕様)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー