KC Series チューブカプラ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
E(隔壁用メスユニオン、隔壁用ユニオン)
H(ハーフユニオン)
J(チェック付ストレートプラグ)
L(エルボユニオン)
T(両口チーズユニオン、チーズユニオン)
U(ユニオンワイ)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
00(同径チューブ)
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
99(同径ロッド)
M5(M5X0.8)
3
シール剤(おねじ)
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー