JXC73/83 Series 4軸ステップモータコントローラ パラレルI/Oタイプ コントローラ単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
入出力仕様
-- --お選びください-- --
7(NPN)
8(PNP)
1
I/Oケーブル/取付方法
-- --お選びください-- --
1(I/Oケーブル:1.5m;取付方法:ねじ取付)
2(I/Oケーブル:1.5m;取付方法:DINレール)
3(I/Oケーブル:3m;取付方法:ねじ取付)
4(I/Oケーブル:3m;取付方法:DINレール)
5(I/Oケーブル:5m;取付方法:ねじ取付)
6(I/Oケーブル:5m;取付方法:DINレール)
7(I/Oケーブル:なし;取付方法:ねじ取付)
8(I/Oケーブル:なし;取付方法:DINレール)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー