D側エンドブロックAssy JSY5000-H シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット(外部パイロット仕様はオーダーメイドとなります。))
1
ポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01F(継手なし;VENTポート:M5ねじ配管;X,PEポート:G1/8ねじ配管)
B4(Φ4ミリサイズねじ込み継手交換形,真鍮継手)
B6(ミリサイズねじ込み継手交換形,真鍮継手;VENTポート:Φ4;X,PEポート:Φ6)
BN3(Φ5/32インチサイズねじ込み継手交換形,真鍮継手)
BN7(インチサイズねじ込み継手交換形,真鍮継手;VENTポート:Φ5/32;X,PEポート:Φ1/4)
G4(Φ4ミリサイズねじ込み継手交換形,SUS継手)
G6(ミリサイズねじ込み継手交換形,SUS継手;VENTポート:Φ4;X,PEポート:Φ6)
GN3(Φ5/32インチサイズねじ込み継手交換形,SUS継手)
GN7(インチサイズねじ込み継手交換形,SUS継手;VENTポート:Φ5/32;X,PEポート:Φ1/4)
M5(M5ねじ配管,継手なし)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー