JSY5000-H Series クリーンデザインマニホールドバルブ マニホールド搭載用バルブ IP69K対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(JSY5000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.)
B(4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.)
C(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.)
2
ボディ形式
-- --お選びください-- --
0(ベース配管形(プラグイン用))
3
パイロット弁排気方式
-- --お選びください-- --
3(パイロット弁集合排気形)
4
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット(外部パイロット仕様はオーダーメイドとなります。))
5
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(長期連続通電タイプ),(節電回路付はオーダーメイド仕様になります。))
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
NZ(ランプ·サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
8
バルブカバー
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(バルブカバー付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー