JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 金属ベース バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
3(JSY3000)
5(JSY5000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(デュアル3ポート弁:N.C./N.C.)
B(デュアル3ポート弁:N.O./N.O.)
C(デュアル3ポート弁:N.C./N.O.)
2
パイロット弁排気方式
-- --お選びください-- --
0(パイロット弁個別排気形)
3
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
4
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタなし)
K1(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ300mm)
K2(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ500mm)
K3(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ1000mm)
K5(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ3000mm)
K7(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ5000mm)
KO(M12コネクタ コネクタケーブルなし)
L(L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
W1(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
W2(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
W3(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
W4(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
W5(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
W6(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
W7(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WA1(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA5(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
WA6(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
WA7(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブルなし)
WO(M8コネクタ ケーブルなし)
Y(DIN形ターミナル コネクタ付 )
YO(DIN形ターミナル コネクタなし)
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ):リード線取出し方法がD、Yの場合;ランプ·サージ電圧保護回路付:リード線取出し方法がL,M,W,WA,Kの場合)
S(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー