給排気ブロックAssy Dサブコネクタ/フラットケーブル用 JSYシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
3(JSY3000)
5(JSY5000)
1
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
3(DサブコネクタIP40(25極))
4(フラットケーブルIP40(26極))
5(フラットケーブルIP40(20極))
6(フラットケーブルIP40(10極))
9(DサブコネクタIP20(25極))
10(フラットケーブルIP20(26極))
11(フラットケーブルIP20(20極))
12(フラットケーブルIP20(10極))
2
パイロット·サイレンサ仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
3
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(上向き)
2(横向き)
4
P,Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
00(プラグ)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
5
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D0(DINレール取付け形(DINレールなし))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー