給排気ブロックAssy Dサブコネクタ(IP67)、端子台ボックス、リード線、EX600、EX250、EX260用 JSYシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
3(JSY3000)
5(JSY5000)
1
パイロット·サイレンサ仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
2
P,Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
00(プラグ)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
3
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D0(DINレール取付け形(DINレールなし))
D00(DINレール取付け形(DINレールなし))
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー