JSY1000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.)
B(4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.)
C(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.)
2
配管仕様
-- --お選びください-- --
0(ベース配管形)
3
パイロット弁排気方式
-- --お選びください-- --
0(パイロット弁個別排気形)
4
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
5
コイル仕様
-- --お選びください-- --
T(節電回路付)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
7
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様
-- --お選びください-- --
NZ(ランプ·サージ電圧保護回路付(マイナスコモン))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(プラスコモン))
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー