JSXF Series パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ タンクマウント
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブタイプ
-- --お選びください-- --
-(電磁弁)
1
配管方式
-- --お選びください-- --
H(タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ))
2
タンクサイズ
-- --お選びください-- --
4(4インチ)
5(5インチ)
6(6インチ)
8(8インチ)
10(10インチ)
3
口径
-- --お選びください-- --
06(3/4(20A))
10(1(25A))
14(1 1/2(40A))
20(2(50A))
4
ねじ種類
-- --お選びください-- --
F(G)
N(NPT)
R(Rc)
5
OUTポート配管形状
-- --お選びください-- --
1(パイプ出代:短い;ねじの種類:なし )
2(パイプ出代:長い;ねじの種類:なし )
3(パイプ出代:短い;ねじの種類:G1")
4(パイプ出代:長い;ねじの種類:G1")
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC120V(AC110V))
4(AC220V)
5(DC24V)
7(AC240V)
J(AC230V 50/60Hz)
7
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
CS(コンジット(サージ電圧保護回路付))
DN(DIN形ターミナル·コネクタなし(サージ電圧保護回路付))
DS(DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
DZ(DIN形ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付))
G(グロメット リード線長さ300mm)
GS(基板付グロメット(サージ電圧保護回路付))
WN(M12コネクタ(サージ電圧保護回路付))
8
流体·周囲温度
-- --お選びください-- --
B(-40~60℃)
9
サイレンサ
-- --お選びください-- --
-(サイレンサなし)
S(サイレンサ付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー