JSXF Series パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブタイプ
-- --お選びください-- --
-(電磁弁)
1
配管方式
-- --お選びください-- --
E(コンプレッションフィッティングタイプ)
F(直管タイプ)
2
口径
-- --お選びください-- --
06(3/4(20A))
10(1(25A))
14(1 1/2(40A))
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
F(G)
N(NPT)
R(Rc)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC120V(AC110V))
4(AC220V)
5(DC24V)
7(AC240V)
J(AC230V)
5
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
CS(コンジット(サージ電圧保護回路付))
DN(DIN形ターミナル·コネクタなし(サージ電圧保護回路付))
DS(DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
DZ(DIN形ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付))
G(グロメット リード線長さ300mm)
GS(基板付グロメット(サージ電圧保護回路付))
WN(M12コネクタ(サージ電圧保護回路付))
6
流体·周囲温度
-- --お選びください-- --
B(-40~60℃)
7
サイレンサ
-- --お選びください-- --
-(サイレンサなし)
S(サイレンサ付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー