JSXFA Series パルスバルブ 集塵機用バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配管方式
-- --お選びください-- --
E(コンプレッションフィッティングタイプ)
F(直管タイプ)
1
IN·OUTポート口径
-- --お選びください-- --
06(3/4(20A))
10(1(25A))
14(1 1/2(40A))
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
F(G)
N(NPT)
R(Rc)
3
流体·周囲温度
-- --お選びください-- --
B(-40~60℃)
4
サイレンサ有·無
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(あり)
5
パイロットポート口径
-- --お選びください-- --
-(1/4)
1(1/8)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(パイロット弁のオリフィス径 特殊仕様 Φ3~5mm用)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー