JSXD Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
3(30)
4(40)
5(50)
6(60)
7(70)
8(80)
9(90)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
1(N.C.)
2
ボディ材質
-- --お選びください-- --
A(AL)
B(青銅)
C(黄銅)
S(SUS)
3
シール材質
-- --お選びください-- --
E(EPDM)
F(FKM)
N(NBR)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
12(1·1/4)
14(1·1/2)
20(2)
32(32A)
40(40A)
50(50A)
5
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(Rc)
F(G)
N(NPT)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC120V[AC110V])
4(AC220V)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V)
8(AC48V)
B(AC24V)
J(AC230V)
7
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット)
GS(基板付グロメット(サージ電圧保護回路付))
CS(コンジット(サージ電圧保護回路付))
DS(DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
DZ(DIN形ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付))
DN(DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付))
WN(M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付))
8
禁油オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(禁油)
9
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー