JSX-U Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ 水,空気,油用 ボディ材質SUS 黄銅
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
1(10)
2(20)
3(30)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
1(N.C.)
2
流量タイプ
-- --お選びください-- --
U(大流量タイプ)
3
ボディ材質
-- --お選びください-- --
S(SUS)
C(黄銅)
4
シール材質
-- --お選びください-- --
N(NBR)
F(FKM)
E(EPDM)
5
オリフィス径と管接続口径
-- --お選びください-- --
201(オリフィス径:Φ2.4mm;管接続口径:1/8)
402(オリフィス径:Φ4mm;管接続口径:1/4)
403(オリフィス径:Φ4mm;管接続口径:3/8)
702(オリフィス径:Φ7.1mm;管接続口径:1/4)
703(オリフィス径:Φ7.1mm;管接続口径:3/8)
6
ねじ種類
-- --お選びください-- --
F(G)
N(NPT)
R(Rc)
7
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
8
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
GS(基板付グロメット(サージ電圧保護回路付))
CS(コンジット(サージ電圧保護回路付))
DS(DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
DZ(DIN形ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付))
DN(DIN形ターミナル·コネクタなし(サージ電圧保護回路付))
WN(M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付))
9
禁油オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(禁油)
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付(SUS))
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー