JSX Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用 ボディ材質AL
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
2(20)
3(30)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
1(N.C.)
2
ボディ材質
-- --お選びください-- --
A(AL)
3
シール材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
N(NBR)
4
オリフィス径と管接続口径
-- --お選びください-- --
301(オリフィス径:Φ3mm,管接続口径:1/8)
302(オリフィス径:Φ3mm,管接続口径:1/4)
402(オリフィス径:Φ4mm,管接続口径:1/4)
403(オリフィス径:Φ4mm,管接続口径:3/8)
501(オリフィス径:Φ5mm,管接続口径:1/8)
502(オリフィス径:Φ5mm,管接続口径:1/4)
702(オリフィス径:Φ7mm,管接続口径:1/4)
703(オリフィス径:Φ7mm,管接続口径:3/8)
5
ねじ種類
-- --お選びください-- --
F(G)
N(NPT)
R(Rc)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC120V[AC110V])
4(AC220V)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V)
8(AC48V)
B(AC24V)
J(AC230V)
7
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット)
GS(基板付グロメット(サージ電圧保護回路付))
CS(コンジット(サージ電圧保護回路付))
DS(DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
DZ(DIN形ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付))
DN(DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付))
WN(M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付))
8
禁油オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(禁油)
9
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー