JSB Series アングルシートバルブ/エアオペレート形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブサイズ
-- --お選びください-- --
1(シリーズ10)
2(シリーズ20)
3(シリーズ30)
4(シリーズ40)
5(シリーズ50)
6(シリーズ60)
7(シリーズ70)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
1(N.C.)
2
ボディ材質
-- --お選びください-- --
S(ステンレス)
3
シール材質
-- --お選びください-- --
T(フッ素樹脂)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
10A(3/8)
15A(1/2)
20A(3/4)
25A(1)
32A(1 1/4)
40A(1 1/2)
50A(2)
5
ねじ種類
-- --お選びください-- --
F(G)
N(NPT)
R(Rc)
6
ヘッドサイズ
-- --お選びください-- --
2(ボア径Φ40)
3(ボア径Φ50)
4(ボア径Φ63)
5(ボア径Φ80)
6(ボア径Φ100)
7(ボア径Φ125)
7
ヘッド材質
-- --お選びください-- --
S(ステンレス)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー