JMHZ2-X7500-KR Series 協働ロボット用 エアグリッパ カワダロボティクス株式会社 ヒト型双腕ロボット NEXTAGEに対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
フィンガ数
-- --お選びください-- --
2(2爪)
1
シリンダ内径
-- --お選びください-- --
16(16mm)
2
作動方式
-- --お選びください-- --
D(複動)
3
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし(内蔵磁石なし))
M9N(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
4
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
5
アタッチメント
-- --お選びください-- --
-(アタッチメントなし)
A(アタッチメント付)
6
保護カバー
-- --お選びください-- --
-(保護カバーなし)
C(保護カバー付)
7
カワダロボティクス(株)向け
-- --お選びください-- --
KR(カワダロボティクス(株)向け)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー