JSY5000-H Series クリーンデザインマニホールドバルブ マニホールド リード線タイプ IP69K対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(JSY5000)
1
リード線芯数
-- --お選びください-- --
L1(34芯)
2
リード線長さ
-- --お選びください-- --
05(5m)
10(10m)
15(15m)
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
4
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~16連))
D(D側(2~10連))
5
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット(外部パイロット仕様はオーダーメイドとなります。))
6
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
02F(G1/4ねじ配管,継手なし)
B10(Φ10ミリサイズねじ込み継手交換形,真鍮継手)
B8(Φ8ミリサイズねじ込み継手交換形,真鍮継手)
BN11(Φ3/8インチサイズねじ込み継手交換形,真鍮継手)
BN9(Φ5/16インチサイズねじ込み継手交換形,真鍮継手)
G10(Φ10ミリサイズねじ込み継手交換形,SUS継手)
G8(Φ8ミリサイズねじ込み継手交換形,SUS継手)
GN11(Φ3/8インチサイズねじ込み継手交換形,SUS継手)
GN9(Φ5/16インチサイズねじ込み継手交換形,SUS継手)
7
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
L(マウンティングレッグ(90mm))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー