JSY1000-E Series エジェクタシステム一体型バルブマニホールド プラグイン コネクタ接続ベースEX260シリーズ 10型横配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
DN(プロトコル:EtherCAT;通信コネクタ:M8:2個;電源コネクタ:M8:2個)
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
4
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~24連))
D(D側(2~10連))
U(U側(2~10連))
5
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
6
圧力センサ数
-- --お選びください-- --
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
7
パイロットエア制御·圧力センサ内蔵ブロック/圧力検出ポート
-- --お選びください-- --
A(Aポート(Bポート:プラグ)圧力センサ内蔵ブロック)
AX(Aポート(Bポート:プラグ)圧力センサ内蔵ブロック+Xポートパイロットエア制御ブロック)
B(Bポート(Aポート:プラグ)圧力センサ内蔵ブロック)
BX(Bポート(Aポート:プラグ)圧力センサ内蔵ブロック+Xポートパイロットエア制御ブロック)
M(混合仕様)
X(Xポートパイロットエア制御ブロック)
8
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C2(A,Bポート:Φ2ストレート;マニホールドピッチ:圧力センサ内蔵9mm,圧力センサなし6.5mm)
C4(A,Bポート:Φ4ストレート;マニホールドピッチ:圧力センサ内蔵9mm,圧力センサなし6.5mm)
C6(A,Bポート:Φ6ストレート;マニホールドピッチ:圧力センサ内蔵9mm,圧力センサなし9mm)
CM(ストレート口径混合)
9
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付)
10
DINレールオプション
-- --お選びください-- --
-(DINレール付)
0(DINレールなし)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
13(13連用)
14(14連用)
15(15連用)
16(16連用)
17(17連用)
18(18連用)
19(19連用)
20(20連用)
21(21連用)
22(22連用)
23(23連用)
24(24連用)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー