JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 金属ベース 40型横配管形 41型裏配管形 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
3(JSY3000)
5(JSY5000)
1
型式
-- --お選びください-- --
40(横配管形)
41(裏配管形)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
4
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
5
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8(ねじ配管))
02(1/4(ねじ配管))
C2(Φ2用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)固定形)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)固定形)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)固定形)
C8(Φ8用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)固定形)
KC10(Φ10用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)交換形)
KC12(Φ12用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)交換形)
KC2(Φ2用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)交換形)
KC4(Φ4用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)交換形)
KC6(Φ6用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)交換形)
KC8(Φ8用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)交換形)
M(A,Bポート混合)
M3(M3X0.5(ねじ配管))
M5(M5X0.8(ねじ配管))
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
7
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付け形(DINレールなし))
D3(3連 DINレール長さ指定)
D4(4連 DINレール長さ指定)
D5(5連 DINレール長さ指定)
D6(6連 DINレール長さ指定)
D7(7連 DINレール長さ指定)
D8(8連 DINレール長さ指定)
D9(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー