JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX120シリーズ 10型マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
3(JSY3000)
5(JSY5000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
Q(DeviceNet(プラスコモン NPN))
R1(オムロン(株):CompoBus/S(プラスコモン NPN);16点対応)
R2(オムロン(株):CompoBus/S(プラスコモン NPN);8点対応)
V(CC-Link(プラスコモン NPN))
ZB(CompoNet(プラスコモン NPN))
ZBN(CompoNet(マイナスコモン PNP))
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
4
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~16連))
D(D側(2~10連))
U(U側(2~10連))
5
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
6
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C10(ストレート;Φ10用ワンタッチ管継手付)
C12(ストレート;Φ12用ワンタッチ管継手付)
C2(ストレート;Φ2用ワンタッチ管継手付)
C4(ストレート;Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(ストレート;Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(ストレート;口径混合)
7
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D3(3連 DINレール長さ指定)
D4(4連 DINレール長さ指定)
D5(5連 DINレール長さ指定)
D6(6連 DINレール長さ指定)
D7(7連 DINレール長さ指定)
D8(8連 DINレール長さ指定)
D9(9連 DINレール長さ指定)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー