JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX250シリーズ 10型マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
3(JSY3000)
5(JSY5000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
N(PROFIBUS DP(マイナスコモン))
Q(DeviceNet(マイナスコモン))
TA(AS-Interface(マイナスコモン)、電源2系統、8in/8out)
TB(AS-Interface(マイナスコモン)、電源2系統、4in/4out)
TC(AS-Interface(マイナスコモン)、電源1系統、8in/8out)
TD(AS-Interface(マイナスコモン)、電源1系統、4in/4out)
Y(CANopen(マイナスコモン))
ZE(EtherNet/IP(マイナスコモン))
3
入力ブロック連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
4
入力ブロック仕様
-- --お選びください-- --
-(PNPセンサ入力またはSIユニット、入力ブロックなし)
A(PNPセンサ入力 M12 2点入力)
B(PNPセンサ入力 M12 4点入力)
C(PNPセンサ入力 M8 4点入力)
D(NPNセンサ入力 M12 2点入力)
E(NPNセンサ入力 M12 4点入力)
F(NPNセンサ入力 M8 4点入力)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
6
P, Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
B(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様)
C(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
D(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット 仕様)
E(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
F(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
G(P, Eポート取出位置U側(2~10連)外部パイロット 仕様)
H(P, Eポート取出位置D側(2~10連)外部パイロット 仕様)
J(P, Eポート取出位置両側(2~24連)外部パイロット 仕様)
U(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様)
7
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C10(ストレート;Φ10用ワンタッチ管継手付)
C12(ストレート;Φ12用ワンタッチ管継手付)
C2(ストレート;Φ2用ワンタッチ管継手付)
C4(ストレート;Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(ストレート;Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(ストレート;口径混合)
8
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
D3(3連 DINレール長さ指定)
D4(4連 DINレール長さ指定)
D5(5連 DINレール長さ指定)
D6(6連 DINレール長さ指定)
D7(7連 DINレール長さ指定)
D8(8連 DINレール長さ指定)
D9(9連 DINレール長さ指定)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー