JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド Dサブコネクタ フラットケーブルコネクタ 10型 横配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(JSY3000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタ回転式(25極)<IP40>)
FC(Dサブコネクタコンパクトタイプ(25極)<IP20>)
FW(Dサブコネクタ(25極)<IP67>)
P(フラットケーブル回転式(26極)<IP40>)
PC(フラットケーブルコンパクトタイプ(26極)<IP20>)
PG(フラットケーブル回転式(20極)<IP40>)
PGC(フラットケーブルコンパクトタイプ(20極)<IP20>)
PH(フラットケーブル回転式(10極)<IP40>)
PHC(フラットケーブルコンパクトタイプ(10極)<IP20>)
3
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ下向き)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
5
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~24連))
D(D側(2~10連))
U(U側(2~10連))
6
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
7
A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
C6(ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(ストレート;Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(ストレート;口径混合)
8
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー