JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX600 10型 横配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(JSY3000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
キット名
-- --お選びください-- --
S6(EX600シリーズ対応)
3
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
D(EtherCAT)
EA(EtherNet/IP)
F(PROFINET)
FA(PROFINET(IO-Link ユニット対応))
N(PROFIBUS DP)
Q(DeviceNet)
V(CC-Link対応)
WE(EtherNet/IP対応無線ベース)
WF(PROFINET対応無線ベース)
WS(無線リモート)
4
SIユニット出力極性、エンドプレート仕様
-- --お選びください-- --
-(SIユニットなし)
2(SIユニットプラスコモン M12コネクタ電源)
3(SIユニットプラスコモン 7/8インチコネクタ電源)
4(SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源)
5(SIユニットマイナスコモン 7/8インチコネクタ電源)
6(SIユニットプラスコモン M12コネクタ電源 IN/OUT PIN配列1)
7(SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源 IN/OUT PIN配列1)
8(SIユニットプラスコモン M12コネクタ電源 IN/OUT PIN配列2)
9(SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源 IN/OUT PIN配列2)
5
I/Oユニット連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
6
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
7
P, Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
B(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様)
C(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
D(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット 仕様)
E(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
F(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
G(P, Eポート取出位置U側(2~10連)外部パイロット 仕様)
H(P, Eポート取出位置D側(2~10連)外部パイロット 仕様)
J(P, Eポート取出位置両側(2~24連)外部パイロット 仕様)
U(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様)
8
A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
C6(ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(ストレート;Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(ストレート;口径混合)
9
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付け形(DINレールなし))
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー