JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX260 10型 横配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(JSY3000)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
DA(プロトコル:EtherCAT;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
DB(プロトコル:EtherCAT;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
EA(プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
EB(プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
FA(プロトコル:PROFINET;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
FB(プロトコル:PROFINET;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
GA(プロトコル:Ethernet POWERLINK;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
GB(プロトコル:Ethernet POWERLINK;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
KA(プロトコル:IO-Link;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
NA(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
NB(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
NC(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:D-Sub)
ND(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:D-Sub)
QA(プロトコル:DeviceNet;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
QB(プロトコル:DeviceNet;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
VA(プロトコル:CC-Link;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12)
VB(プロトコル:CC-Link;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12)
3
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
5
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
6
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
7
A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
C6(ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(ストレート;Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(ストレート;口径混合)
8
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー