JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX250 10型 横配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(JSY3000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
N(PROFIBUS DP(マイナスコモン))
Q(DeviceNet(マイナスコモン))
TA(AS-Interface対応(マイナスコモン)(8in/8out 31SlaveMode電源2系統))
TB(AS-Interface対応(マイナスコモン)(4in/4out 31SlaveMode電源2系統))
TC(AS-Interface対応(マイナスコモン)(8in/8out 31SlaveMode電源1系統))
TD(AS-Interface対応(マイナスコモン)(4in/4out 31SlaveMode電源1系統))
Y(CANopen対応(マイナスコモン))
ZE(EtherNet/IP対応(マイナスコモン))
3
入力ブロック連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
4
入力ブロック仕様
-- --お選びください-- --
-(PNPセンサ入力(+COM.)またはSIユニット、入力ブロックなし)
A(PNPセンサ入力 M12 2点入力)
B(PNPセンサ入力 M12 4点入力)
C(PNPセンサ入力 M8 4点入力)
D(NPNセンサ入力 M12 2点入力)
E(NPNセンサ入力 M12 4点入力)
F(NPNセンサ入力 M8 4点入力)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
6
P, Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
B(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様)
C(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
D(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット 仕様)
E(P, Eポート取出位置D側(2~10連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
F(P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
G(P, Eポート取出位置U側(2~10連)外部パイロット 仕様)
H(P, Eポート取出位置D側(2~10連)外部パイロット 仕様)
J(P, Eポート取出位置両側(2~24連)外部パイロット 仕様)
U(P, Eポート取出位置U側(2~10連)内部パイロット仕様)
7
A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
C6(ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(ストレート;Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(ストレート;口径混合)
8
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー