JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX245 10型 横配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(JSY3000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
AAN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:プッシュ/プル(SCRJ),2個;通信コネクタ仕様:プッシュ/プル(24V),2個)
ABN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:プッシュ/プル(RJ45),2個;通信コネクタ仕様:プッシュ/プル(24V),2個)
ACN(プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:M12,2個;通信コネクタ仕様:7/8インチ,2個)
3
入出力モジュールの有無
-- --お選びください-- --
-(入出力モジュールなし)
Y(入出力モジュール付)
4
入出力モジュールの数
-- --お選びください-- --
-(入出力モジュールなし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
6
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~24連))
D(D側(2~10連))
U(U側(2~10連))
7
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
8
A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
C6(ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(ストレート;Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(ストレート;口径混合)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー